NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Découpeuses

Électriques

Avec Hilti une coupe suffit

Découpe murale à l'aide d'une découpeuse électrique Hilti DCH 300-X
Nouvelle génération de découpeuse

Repoussez les limites de la découpe

Boostez vos performances avec des coupes de 40 à 120 mm, presque le double et jusqu’à deux fois plus rapide qu’une meuleuse d’angle.
Gros plan sur une découpeuse électrique DCH 300-X utilisée pour la découpe d'une bordure en béton
Plus de précision

Conçues pour une précision dès la première coupe

Réalisez des coupes droites : roues avant intégrées et guide de profondeur assurent précision et limitent les reprises coûteuses.
Découpeuse électrique Hilti DCH 300-X dotée d'un système d'aspiration pour réduire les poussières
Plus propre et plus sûr

Sans fumées, quasiment sans poussière

Travaillez en sécurité en intérieur : connectez votre découpeuse à un système d’eau ou aspirateur Hilti pour maîtriser la poussière.
Découpe murale à l'aide d'une découpeuse électrique Hilti DCH 300-X
Nouvelle génération de découpeuse

Repoussez les limites de la découpe

Boostez vos performances avec des coupes de 40 à 120 mm, presque le double et jusqu’à deux fois plus rapide qu’une meuleuse d’angle.
Gros plan sur une découpeuse électrique DCH 300-X utilisée pour la découpe d'une bordure en béton
Plus de précision

Conçues pour une précision dès la première coupe

Réalisez des coupes droites : roues avant intégrées et guide de profondeur assurent précision et limitent les reprises coûteuses.
Découpeuse électrique Hilti DCH 300-X dotée d'un système d'aspiration pour réduire les poussières
Plus propre et plus sûr

Sans fumées, quasiment sans poussière

Travaillez en sécurité en intérieur : connectez votre découpeuse à un système d’eau ou aspirateur Hilti pour maîtriser la poussière.

    Pourquoi choisir les découpeuses électriques Hilti

    Découpeuse électrique Hilti DCH 300‑X rouge avec disque diamant, système d’alimentation en eau et poignée ergonomique, outil professionnel pour découpe précise du béton et de la maçonnerie.
    Disque diamant Hilti Ultimate rouge pour découpe universelle, lame DIA BLADE CH SPX conçue pour béton armé, maçonnerie et pierre naturelle, outil professionnel pour tronçonneuse et meuleuse.

    Disques diamant multi-lignes

    Gagnez en productivité grâce aux disques de coupe Hilti de 305 mm spécialement développés.

    Découpeuse électrique Hilti DCH 300‑X rouge avec raccordement du tuyau d’eau, disque diamant et poignée ergonomique, outil professionnel pour la découpe du béton avec réduction de la poussière.

    Découpe à sec et à l’eau

    Quasiment sans poussière : raccordez l’eau pour coupes jusqu’à 50 % plus rapides ou aspirateur pour découpe à sec.

    Ouvrier de chantier réalisant une découpe précise dans une dalle de béton à l’aide d’une découpeuse électrique Hilti DCH 300‑X avec disque diamant et système d’aspiration des poussières, équipement professionnel pour travaux de construction.

    Jauge de profondeur & indicateur de ligne de coupe

    Maîtrisez la profondeur de coupe par paliers de 10 mm et améliorez la précision des coupes plongeantes.

    Découpeuse électrique Hilti DCH 300‑X en action réalisant une découpe précise dans un bloc de maçonnerie à l’aide d’un disque diamant, outil professionnel pour travaux de construction et de rénovation.

    Rotation inversée du disque

    Une découpe plus facile et plus sûre en orientant la machine à l’opposé de l’utilisateur.

    Découpeuses électriques Hilti : zéro fumée, performance maximale
    «Faire des ouvertures, c’est beaucoup plus rapide et plus simple maintenant. Je règle la profondeur, les coupes sont propres, et on ne perd plus de temps à corriger.»

    Optimisez votre parc machine

    FAQ | Questions Fréquentes

    Une découpeuse électrique est spécialement conçue pour réaliser des coupes profondes, droites et maîtrisées dans des matériaux durs comme le béton ou la maçonnerie.

    Contrairement à une meuleuse d’angle, elle offre une meilleure précision, une profondeur de coupe plus importante et une stabilité accrue grâce à son carter, son guidage et ses roulettes. Le principal avantage est une augmentation significative de la profondeur de coupe et des capacités sur chantier. Alors qu’une grande meuleuse est limitée à des coupes d’environ 65 mm, une découpeuse électrique Hilti permet des coupes plus profondes et plus précises, jusqu’à 120 mm, dans des matériaux épais, pour une productivité accrue. De plus, la découpeuse électrique intègre généralement des systèmes de réduction des poussières (aspiration ou alimentation en eau), améliorant le confort, la sécurité et la conformité aux normes sur chantier.

    La meuleuse d’angle reste adaptée aux travaux légers ou ponctuels, mais pour des travaux intensifs et professionnels, la découpeuse électrique est le choix le plus efficace et le plus sûr.

    Garantie limitée de 20 ans

    Matériaux et fabrication

    Pour presque tous nos outils, nous assurons la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans (1). Les autres réclamations sont exclues.

    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (2).

    Délai de réparation de 3 jours

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant votre demande de réparation. Nous pouvons même récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et vous le ramener au même endroit (3).

    Commander maintenant

    Notes

    (1) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (2) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (3) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Obtenez votre découpeuse électrique