NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Boulonneuses

Plus de couple. Plus de travaux réalisés.

Installation de l’ancrage à expansion HST4, avec la boulonneuse à choc sans fil SIW 6AT-22 et le perforateur-burineur sans fil TE 60-22, tandis que l’aspirateur VC 10 apparaît en arrière-plan.
Puissance fiable pour l’acier

Serrage sur acier

Serrez les boulons et les assemblages acier avec un couple régulier et reproductible sur une large gamme d’applications métalliques.
Photo de mise en œuvre de l’ancrage à vis HUS4-DW avec la boulonneuse à chocs SIW 6-22 sur un coffrage.
Pose d’ancrages plus précise

Ancrage dans le béton

Installez les chevilles mécaniques et les ancrages vissés avec plus de précision, encore plus simple avec le module Adaptive Torque.
Vissage dans le bois à l'aide d'une boulonneuse Hilti SIW 6-22
Assemblages bois plus rapides

Connexions bois

Serrez les tirefonds avec une puissance rapide et maîtrisée pour les assemblages structurels primaires et secondaires en bois.
Gamme MT Heavy Duty & SIW 6 AT 22 avec module de contrôle adaptatif du couple.
Installations MEP plus efficaces

Supports MEP

Installez vos supports MEP plus facilement grâce à l’équilibre entre puissance et compacité, idéal en espaces restreints.
Installation de l’ancrage à expansion HST4, avec la boulonneuse à choc sans fil SIW 6AT-22 et le perforateur-burineur sans fil TE 60-22, tandis que l’aspirateur VC 10 apparaît en arrière-plan.
Puissance fiable pour l’acier

Serrage sur acier

Serrez les boulons et les assemblages acier avec un couple régulier et reproductible sur une large gamme d’applications métalliques.
Photo de mise en œuvre de l’ancrage à vis HUS4-DW avec la boulonneuse à chocs SIW 6-22 sur un coffrage.
Pose d’ancrages plus précise

Ancrage dans le béton

Installez les chevilles mécaniques et les ancrages vissés avec plus de précision, encore plus simple avec le module Adaptive Torque.
Vissage dans le bois à l'aide d'une boulonneuse Hilti SIW 6-22
Assemblages bois plus rapides

Connexions bois

Serrez les tirefonds avec une puissance rapide et maîtrisée pour les assemblages structurels primaires et secondaires en bois.
Gamme MT Heavy Duty & SIW 6 AT 22 avec module de contrôle adaptatif du couple.
Installations MEP plus efficaces

Supports MEP

Installez vos supports MEP plus facilement grâce à l’équilibre entre puissance et compacité, idéal en espaces restreints.

    Améliorez vos performances de serrage

    Vue 3D du SIW 6AT-22 avec batterie additionnelle

    Adaptive Torque pour un serrage contrôlé

    La fonction AT permet un serrage plus précis et plus constant des chevilles, systèmes d’installation et boulons.

    Polyvalence sur de multiples applications

    Les différents réglages de vitesse offrent plus de contrôle et une qualité constante selon les tâches de serrage.

    Puissance et durabilité avec moteur brushless

    Moteur brushless et refroidissement optimisé garantissent hautes performances et durée de vie prolongée.

    Confort et visibilité améliorés

    Format compact, prise confortable et LED sans ombre pour travailler facilement, même en zones difficiles.

    Puissance pour chaque application

    Du petit ancrage au boulonnage

    Choisissez la SIW 4AT-22 pour les travaux légers ou la SIW 6AT-22 pour des applications polyvalentes de gamme intermédiaire. Les deux sont compatibles avec le module SI-AT-22, pour des installations plus précises. Pour les applications les plus exigeantes, optez pour les SIW 8-22, SIW 10-22 ou SIW 20-22, conçues pour un couple maximal.

    SIW 4AT-22, SIW 6AT-22

    Travaux légers


    Adaptive Torque
    pour plus de précision

    Ancrage léger
    pour le boulonnage intermédiaire

    SIW 8-22, SIW 10-22

    Travaux intensifs


    Couple maximal
    pour les applications exigeantes

    Ancrage structurel
    pour le boulonnage lourd

    «La SIW nous a permis de réduire de moitié le temps de serrage. Petit outil, énorme performance.»

    Choisissez votre boulonneuse

    FAQ | Questions fréquentes

    Une boulonneuse est un outil de serrage équipé d’un entraînement carré qui délivre un couple élevé avec un minimum d’effort. Elle est idéale pour serrer et desserrer les boulons, écrous et fixations grippées ou rouillées.

    La boulonneuse utilise généralement un carré d’entraînement (½, ¾ ou 1’) et offre un couple plus élevé, ce qui la rend adaptée aux travaux lourds comme les boulons de structure, les ancrages ou les fixations fortement serrées.

    La visseuse à chocs utilise un porte-embout hexagonal 1/4" et est plus orientée vitesse et polyvalence pour des applications plus légères.

    Pour les travaux légers en espaces restreints : SIW 2-A12 ou SIW 4R-22.

    Pour l’ancrage léger à intermédiaire : SIW 4AT-22 ou SIW 6AT-22, compatibles avec le module de serrage de couple SI-AT.

    Pour le boulonnage lourd et les structures : SIW 8-22, SIW 10-22 ou SIW 20-22.

    Si vos ancrages nécessitent une précontrainte conforme aux homologations, utilisez les modèles compatibles avec le module SI-AT.

    Le module SI-AT permet de s’assurer que les ancrages Hilti et éléments d’installation sont posés correctement et de manière répétable. Il applique automatiquement les paramètres approuvés (ETA ou ICC), garantissant une installation conforme.

    Il enregistre également chaque serrage pour faciliter le suivi et les contrôles qualité.

    À noter : le module SI-AT ne mesure pas un couple exact, il garantit le respect des paramètres d’installation approuvés.

    Le choix dépend du couple nécessaire :

    Travaux légers : modèles compacts comme SIW 4AT-22 ou SIW 6AT-22, compatibles avec le module de serrage de couple SI-AT

    Travaux lourds : modèles haute puissance comme SIW 8-22, SIW 10-22 ou SIW 20-22

    Il est essentiel d’adapter le couple de l’outil à l’application.

    Les boulonneuses Hilti sont disponibles en anneau à friction ou à goupille.

    Anneau de friction : changement rapide des douilles (SIW 4R-22, SIW 6AT-22, SIW 8-22, SIW 10-22, SIW 20-22)

    Anneau à goupille : maintien maximal des douilles pour les travaux en hauteur ou à fortes vibrations (SIW 4AT-22)

    Utilisation de douilles non adaptées aux clés à chocs : Les douilles chromées standard peuvent se fissurer ou éclater sous les efforts générés par les impacts. Utilisez toujours des douilles conçues pour les clés à chocs.

    Serrage excessif : Une boulonneuse continue d’appliquer du couple tant que la gâchette reste actionnée. Un serrage excessif peut endommager les fixations ou le matériau support.

    Utilisation d’une boulonneuse avec module de couple adaptatif : Lorsqu’un couple de serrage précis est requis, contrôlez toujours le serrage final avec une clé dynamométrique. Pour les installations nécessitant une mise en œuvre conforme aux agréments, utilisez le module de couple adaptatif SI-AT.

    Choix d’une classe de couple inadaptée : Un couple insuffisant peut entraîner un serrage incomplet des boulons, tandis qu’un couple trop élevé risque d’endommager les fixations, les ancrages ou le matériau support. Choisissez toujours la boulonneuse adaptée à votre application.

    Garantie limitée de 20 ans

    Matériaux et fabrication

    Pour la majorité de nos outils, nous réparons ou remplaçons les pièces défectueuses liées à un défaut de fabrication ou de matériau pendant 20 ans (2). Toute autre réclamation est exclue.

    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

    Délai de réparation de 3 jours

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant la commande d’une réparation. Nous récupérerons même votre outil cassé sur votre chantier et le ramènerons au même endroit (4).

    Commander maintenant

    Notes

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Obtenez votre boulonneuse