NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Visseuses

à chocs

Plus de vitesse, de couple et de confort

Vissage dans l'acier avec une visseuse à chocs Hilti SID 6-22
Plus de vitesse et de précision

Métal

Vissage rapide de vis autoperceuses dans l’acier avec contrôle haute vitesse. Idéal pour terrasses, CVC, ossatures et tôles.
Vissage d'une longue vis bois à l'aide d'une visseuse à choc Hilti SID 6-22
Plus rapides dans le bois

Bois

Avec la puissance de nos machines, vissez les vis bois plus vite pour la charpente, le coffrage et la menuiserie.
Fixation d'un rail sur un plafond en béton à l'aide d'une visseuse à choc Hilti SID 6-22
Maintien fiable en matériaux durs

Béton et maçonnerie

Installez vos vis à béton et chevilles avec plus de fiabilité grâce à un mécanisme d’impact optimisé.
Vissage dans l'acier avec une visseuse à chocs Hilti SID 6-22
Plus de vitesse et de précision

Métal

Vissage rapide de vis autoperceuses dans l’acier avec contrôle haute vitesse. Idéal pour terrasses, CVC, ossatures et tôles.
Vissage d'une longue vis bois à l'aide d'une visseuse à choc Hilti SID 6-22
Plus rapides dans le bois

Bois

Avec la puissance de nos machines, vissez les vis bois plus vite pour la charpente, le coffrage et la menuiserie.
Fixation d'un rail sur un plafond en béton à l'aide d'une visseuse à choc Hilti SID 6-22
Maintien fiable en matériaux durs

Béton et maçonnerie

Installez vos vis à béton et chevilles avec plus de fiabilité grâce à un mécanisme d’impact optimisé.

    Pour tous vos travaux de fixation

    Hilti SID 6-22
    Bouton de réglage de la vitesse sur une visseuse à chocs Hilti SID 6-22

    Vitesse et contrôle pour chaque application

    Réponse rapide de la gâchette et refroidissement avancé assure un vissage fiable, même en usage intensif.

    Gros plan sur la visseuse à choc Hilti SID 6-22

    Refroidissement avancé et moteur sans charbon

    Nos canaux d’air et moteurs sans charbon offrent une plus grande autonomie par charge préviennent la surchauffe.

    Éclairage LED en anneau sur la visseuse à chocs SID 6-22

    Éclairage LED sans ombre

    Éclairage LED en anneau assure une lumière homogène sur la zone de travail pour un vissage plus sûr et plus précis.

    Gros plan sur la poignée confortable et ergonomique de la visseuse à chocs SID 6-22

    Prise en main confortable pour les longues journées

    Les poignées fines et le design de nos machines réduisent la fatigue et facilitent l’accès aux zones difficiles.

    Nos moteurs sans charbon permettent de réduire la consommation d’énergie.
    Une puissance adaptée à chaque besoin

    Petites interventions ou vissage intensif

    Choisissez la visseuse à chocs SID 4-22 si vous recherchez un outil compact et facile à manier, idéal pour les travaux quotidiens et les espaces restreints. Quand le travail demande plus de puissance et une endurance prolongée, la visseuse à chocs SID 6-22 offre les performances nécessaires pour enchaîner les applications intensives.

    SID 4-22 visseuse à choc sans fil

    Puissance légère et compacte


    Jusqu’à
    186
    Nm de couple

    Travaux à faible fréquence
    Vissage léger et occasionnel

    SID 6-22 visseuse à choc sans fil

    Votre alliée pour le vissage en série


    Jusqu’à
    300
    Nm de couple

    Travaux à haute fréquence
    Vissage intensif et continu

    «La SID ne faiblit jamais. Même sur des fixations métal sur métal, le couple reste constant toute la journée.»

    — Mark D.

    Choisissez votre visseuse à chocs

    FAQ | Questions fréquentes

    Une visseuse à chocs combine le mouvement rotatif d’une perceuse avec un mécanisme d’impact, offrant plus d’efficacité pour visser et serrer des écrous. Elle est idéale pour les matériaux résistants comme l’acier, le bois, la maçonnerie ou le béton.

    La boulonneuse utilise généralement un carré d’entraînement (½, ¾ ou 1’) et offre un couple plus élevé, ce qui la rend adaptée aux travaux lourds comme les boulons de structure, les ancrages ou les fixations fortement serrées.

    La visseuse à chocs utilise un porte-embout hexagonal 1/4" et est plus orientée vitesse et polyvalence pour des applications plus légères.

    Oui. Les modèles comme le SID 6-22 et le SID 8-22 fournissent le couple nécessaire pour les vis à béton, selon le diamètre et la profondeur.

    Utilisez des embouts de qualité compatibles avec les impacts générés par les visseuses à chocs. Les accessoires non adaptés peuvent casser ou s’user prématurément.

    Sécurité : Mal utilisée, une visseuse à chocs peut provoquer des blessures ou endommager les matériaux. L’un de ses principaux avantages est l’absence de couple de réaction important : l’énergie est transmise directement à l’embout, et non au poignet. Cela réduit la fatigue et le risque de blessures, notamment au niveau du poignet.

    Puissance : Si vous réalisez un volume élevé de vissages (par exemple plus de 100 fixations par jour), privilégiez un modèle plus puissant avec un couple élevé et une batterie longue durée. Cela garantit une performance constante tout au long de la journée.

    Contrôle du couple : Les modèles avec plusieurs vitesses ou réglages de couple offrent un meilleur contrôle. Cela permet d’adapter la puissance en fonction des matériaux et de limiter le risque d’endommager les vis ou le support.

    Ergonomie : Pour un usage prolongé, le confort est essentiel. Privilégiez une visseuse légère avec une poignée ergonomique, afin de réduire la fatigue et faciliter le travail dans les zones difficiles d’accès.

    Durabilité : La fiabilité de l’outil dépend de la qualité de conception du moteur, du mécanisme d’impact, de l’électronique et du carter. Un outil bien conçu garantit une longue durée de vie, même en usage intensif sur chantier.

    Pour garantir les meilleures performances de votre visseuse à chocs, évitez les surcharges, laissez-la refroidir lors des travaux intensifs, utilisez les embouts adaptés et veillez à un entretien régulier ainsi qu’à sa propreté.

    Garantie limitée de 20 ans

    Matériaux et fabrication

    Pour presque tous nos outils, nous assurons la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans (1). Les autres réclamations sont exclues.

    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (2).

    Délai de réparation de 3 jours

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant votre demande de réparation. Nous pouvons même récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et vous le ramener au même endroit (3).

    Commander maintenant

    Conditions générales

    (1) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (2) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (3) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Acheter une visseuse à chocs