Image alt text (optional)

Scellements d'armatures rapportées : introduction

Résistants et faciles à utiliser

Vous cherchez à agrandir, lier ou renforcer des murs, des dalles, des colonnes ou des poutres ?

Le scellement de fers à béton est la solution, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de réhabilitations, de bâtiments résidentiels ou de ponts.

Les scellements de fers d’armature sont réalisés à l’aide des résines pour scellements chimiques HIT Hilti.

Ces fers d'armature sont simples et rapides à utiliser. Il suffit de percer un trou, de le dépoussiérer, d'injecter notre mortier chimique HIT, puis d'installer le fer HA.

Le résultat obtenu est au moins aussi performant que des fers d'armature scellés dans le béton, comme le prouvent les essais réalisés dans le cadre des Evaluations Techniques Européennes (TR023). Vous pouvez donc sceller des fers à béton dans votre structure en suivant les mêmes principes que pour une conception en béton armé.

Technologie SafeSet par Hilti

Scellements d'armatures rapportées et système SafeSet Hilti

Les scellements de fers HA sont également :

  • très flexibles,
  • adaptables à une large gamme d'applications,
  • et utilisables dans des couches de béton minces. 

La technologie SafeSet™ Hilti permet un gain de productivité lors de la pose. L’aspiration de la poussière pendant le perçage élimine l’étape de nettoyage manuel des trous percés.

Scellement d'armatures rapportées - Nous vous accompagnons de A à Z

Nous pouvons vous assister dès la phase de conception en vous fournissant les outils adaptés.

Notre logiciel de dimensionnement PROFIS Rebar vous aide à mettre au point votre dimensionnement.

Besoin d'aide ? Nos ingénieurs vous apportent leur soutien afin de trouver des solutions à chaque phase de votre étude.

Nous bénéficions également de longues années d'expérience dans le domaine de la recherche et sur le terrain. À l'échelle mondiale, nous avons d'ailleurs travaillé sur certains des projets de construction les plus audacieux comportant des scellements de fers à béton. Nous avons même participé à la réparation de la célèbre fontaine de Trevi à Rome, une fois encore grâce aux scellements d’armatures. 

Scellement chimique au plafond

Pistolet électrique d’injection

Boostez votre productivité et faites des économies lors de vos travaux de scellement chimique.