Cheville à expansion en acier inoxydable HSA-R
Goujon HSA-R M8x105 55/45/15 Code article : 2004200
Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA
Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage or expansion.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
Conditionnement
- 10 pce(s)
- 16 pce(s)
- 25 pce(s)
- 40 pce(s)
- 50 pce(s)
- 80 pce(s)
- 100 pce(s)
- 200 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
181,00 EUR
3,62 EUR
/
1 Pièce(s)

.jpg)
.jpg)




