Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Clou d'isolation HIF

Fixation isolation HIF 80 #2061577

Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants souples sur des façades légèrement ventilées

  • Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur), Béton (aéré), Béton (souple)
  • Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
  • Diamètre de la mèche: 8 mm

Les clients ont également recherché isolationcheville isolationsous bardagecheville a frapper or façade ventilée.

Choisir une option

Épaisseur d'isolant fixé - max
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
Diamètre de la mèche
  • 8 mm
Longueur de la cheville
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
  • 200 pce(s)
  • 250 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
146,25 EUR
0,58 EUR / 1 Pièce(s)