Mèche HSS Co
Mèche hélicoïdale HSS Co 11.5x142mm MP5 #2071171
Mèche au cobalt HSS Ultimate pour percer de petits trous dans l'acier et l'acier inoxydable ≤1100 N/mm², conformes avec DIN 338 / 340
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
- DIN: DIN 338
- Diamètre: 11.5 mm
Les clients ont également recherché métal, percer or foret métaux.
Choisir une option
Diamètre
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.1 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.75 mm
- 4.8 mm
- 4.9 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.25 mm
- 5.3 mm
- 5.4 mm
- 5.5 mm
- 5.7 mm
- 5.8 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.7 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 9.8 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Longueur
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
Longueur utile
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
5
Prix net HT
110,00 EUR
22,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
Jarret lisse
DIN
DIN 338
Diamètre
11.5 mm
Longueur
142 mm
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mèches HSS-Co rectifiées avec précision et contenant 5 % de cobalt
- Pointe spécialement conçue avec tête de mèche – pour un auto-centrage précis, un démarrage rapide et moins de marche sur la surface
- Angle de pointe à 135° degrés – le meilleur choix pour une vitesse de découpe supérieure avec moins de chaleur lors du forage dans des matériaux plus résistants
- Mèches plus durables dans les applications difficiles – plus de robustesse et de longévité grâce à leur teneur en cobalt
- Élimination simplifiée des copeaux et réduction optimisée de la chaleur – rainure en spirale pour une meilleure répartition du lubrifiant sur la pointe de la mèche
Applications
- Perçage dans l'acier fortement allié et non allié et l'acier traité thermiquement ≤1100 N/mm²
- Forage dans l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre et les matières plastiques
- Forage dans d'autres métaux durs (par ex. fonte, titane)
- Performance optimale obtenue lors de l'application de la bonne vitesse et de l'utilisation de la bonne huile de coupe