Mèche HSS Co

Mèche hélicoïdale HSS Co 8,5x117mm MP10 #2071163

Mèche au cobalt HSS Ultimate pour percer de petits trous dans l'acier et l'acier inoxydable ≤1100 N/mm², conformes avec DIN 338 / 340

  • Extrémité de connexion: Jarret lisse
  • DIN: DIN 338
  • Diamètre: 8.5 mm

Les clients ont également recherché métalpercer or foret métaux.

Choisir les options

Diamètre
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.1 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.25 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.25 mm
  • 4.5 mm
  • 4.75 mm
  • 4.8 mm
  • 4.9 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.3 mm
  • 5.4 mm
  • 5.5 mm
  • 5.7 mm
  • 5.8 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.7 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 9.8 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Longueur
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Longueur utile
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
147,00 EUR
14,70 EUR
/
1 Pièce(s)