Mèche creuse métrique TE-YD (SDS Max)

Mèche de forage TE-YD 20/119 #2078871

Mèche creuse SDS Max (TE-Y) Ultimate pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton

  • Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
  • Matériau support: Béton armé, Béton
  • Fonction: Perçage à percussion
ultimate

Les clients ont également recherché Mècheforet bétonforet sds maxconsommable or Meche de forage.

Choisir les options

Diamètre
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
Longueur utile
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Longueur
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 4 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
839,00 EUR
839,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Matériau support
Béton armé, Béton
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
Multilames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Aspirateur nécessaire
Oui
Diamètre
20 mm
Longueur
1190 mm
Longueur utile
1000 mm
Catégorie de produit
Ultimate
Équivalent CO2 (KG)
9.82 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

pdf Mode d'emploi TE-CD TE-YD, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Perçage et nettoyage du trou en une seule étape
  • Nettoyage parfait du trou pour une mise en place sûre du chevillage
  • Mêmes caractéristiques de robustesse, de durée de vie et de vitesse de perçage que les mèches TE-YX
  • Moins de blocages lors du perçage de fers à béton

Applications

  • Forage de trous pour fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
  • Perçage de trous pour la reprise de fers à béton
  • Perçage de trous pour l'ancrage de charpentes secondaires en acier (p. ex. escaliers, lambourdes en acier)
  • Perçage de trous pour la rénovation ou l'amélioration de charpente avec reprise de fers à béton
  • Forage de trous pour remplacement de fers à béton manquants / mal placés
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel