Livraison offerte à partir de 300 € d'achatCette offre s'appliquera automatiquement au moment du paiement.Commander maintenant

Clous pour béton X-P B3 P7

Clou universel X-P 30 B3 P7 #2105406

Clou unitaire pour la fixation dans le béton et d'autres matériaux supports à l'aide du cloueur sans fil BX 3

  • Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
  • Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
  • Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
premium

Les clients ont également recherché clou premiumclouclou bx3tir or fixation beton.

Choisir une option

Longueur du clou
  • 30 mm
  • 36 mm
À utiliser avec (outils)
  • BX 3
Conditionnement
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
130,60 EUR
0,65 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Matériau
Acier au carbone
Diamètre de l'emmanchement
3 mm
Type de pointe
Pointe conique longue
Agréments
ICC-ES
À utiliser avec (outils)
BX 3
Équivalent CO2 (KG)
1.45 kgCO2 1
Catégorie de produit
Premium
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Clou très haute performance pour le béton léger et certains bétons durs
  • Pointe conique longue et dureté élevée - pour une fixation de grande qualité

Applications

  • Fixation dans le béton léger et certains bétons durs
  • Fixation dans la maçonnerie pleine
  • Fixation dans les blocs pleins

Vidéos produits