Meuleuse d'angle AG 230-27DB
Meuleuse d'angle AG 230-27DB 230V cof #2148678





Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.8 kg
- Profondeur de coupe max.: 68 mm
Les clients ont également recherché Meuleuses d’angle, Meuleuse d'angle filaire, Meuleuse d'angle 230, Découpe de béton or Ponçage du métal.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
739,00 EUR
739,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 6500 tr/min
Type de détente
Commutateur
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
96 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
6.3 m/s² 2
Avertissement
Utilisez une protection spécifique en fonction du disque sélectionné
Puissance nominale
2700 W
Tension d'entrée nominale
230 V
Équivalent CO2 (KG)
73.12 kgCO2 3
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-3
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
pdf Mode d'emploi AG 230-27DB (04), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, turc, ukrainien, serbe [ 8.8 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
- Carter de récupération de la poussière robuste (en option), pour un fonctionnement pratiquement sans poussière, et poignées souples pour un meilleur confort de travail
- Poignée latérale réglable – pour une prise en main sûre et confortable, quelle que soit la position de travail
Applications
- Tous types de découpe et meulage (avec frein à action rapide pour une sécurité renforcée)
- Travaux de finition de surface sur tous types de matériaux supports
- Travaux de réparation de joint et de rainurage pour l'installation de conduits de câbles
- Pour matériaux minéraux et métaux
- Le carter réduit la poussière à un minimum absolu ("poussière faible")
Produits recommandés
Carter de protection contre les coupures bilatéral – obligatoire lors de l'utilisation de disques à tronçonner abrasifs
Disque à tronçonner le métal haute performance pour meuleuses d'angle
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe de qualité supérieure dans différents matériaux support
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
LifeTime Services
- Après chaque nouvelle réparation, 3 mois de réparation gratuite
- Collecte et livraison
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre



