Couronne de forage SP-H
Couronne BS-F 500/450 SP-H #2158148
Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton - pour outils ≥ 2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Les clients ont également recherché couronne de forage diamantée qualité supérieure, carotte, couronne, forage or béton.
Choisir une option
Diamètre
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Longueur utile
- 320 mm
- 430 mm
- 450 mm
Extrémité de connexion
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 pouce)
- BS-F (1-1/4 pouces)
- BU (Hilti)
- Sans emmanchement
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 379,00 EUR
1 379,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
Mode de forage
Sur colonne
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
Segments soudés au laser
Oui
Extrémité de connexion
BS-F (1-1/4 pouces)
Diamètre
500 mm
Longueur utile
450 mm
Hauteur du segment
10 mm
Nombre de segments
26
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées
- Vitesse de forage élevée et constante pour la durée de vie de la couronne
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Couronne de carottage diamant sans X-ring
Applications
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton