Clou d'isolation X-IE-G 9
Fixation isolation X-IE-G 9-160 #2163824
Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G3 pour fixer la laine minérale sur le béton tendre et certains bétons durs
- Application: Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support: Béton (souple)
premium
Les clients ont également recherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation or isolation rapide.
Choisir une option
Épaisseur d'isolation
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
42,40 EUR
0,85 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Application
Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
Matériau isolant
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
Matériaux support
Béton (souple)
À utiliser avec (outils)
GX-IE XL
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Matériau
Polyéthylène haute densité (HDPE), Sans halogène, Sans silicone
Couleur
Noir
Équivalent CO2 (KG)
2.15 kgCO2 1
Catégorie de produit
Premium
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Méthode de fixation simple, adaptée aux applications d'isolation et jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- Convient pour les matériaux d'isolation d'une épaisseur de 40 à 200 mm
- La pointe de l'élément de fixation est conçue pour améliorer la qualité de la fixation et faciliter la pénétration dans le matériau d'isolation
- Aucun trou dans la tige de fixation - permet d'éviter la pénétration de la moisissure et de l'humidité dans le matériel isolant
- Conception unique à auto-étanchéité "fine" sur la plaque permettant une fixation en une seule étape
Applications
- Un seul système pour fixer la laine minérale, le polystyrène expansé et extrudé, le PIR et le PUR sur béton tendre et certains bétons durs
- Convient pour la fixation de matériels isolants au mur et au plafond
- Convient pour la fixation de matériels isolants dans les applications de façade ventilée légère
- Convient pour la fixation de matériels isolants sur une dalle en béton (plafond)






