Rondelle plate en acier inoxydable (ISO 7089)
Rondelle plate 10,5x40x3 Sim.ISO 7089 A4 #2184303

Rondelle plate en acier inoxydable (A4) similaire à ISO 7089 utilisée dans diverses applications
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également recherché rondelle inox or inox 316L.
Choisir une option
Diamètre intérieur - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diamètre extérieur - DA
- 40 mm
Conditionnement
- 25 pce(s)
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
50
Prix net HT
324,50 EUR
6,49 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Nuances de matériau requises
A2, A4
Composition du matériau
Acier inoxydable A4
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Diamètre intérieur - DI
10.5 mm
Diamètre extérieur - DA
40 mm
Poids
27 g
Épaisseur de section du collier - s
3 mm
Plage de charges
À toute épreuve
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Acier inoxydable – pour une bonne durabilité dans les environnements corrosifs
Applications
- Répartition des charges exercées – pour prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs