NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Vis hexagonale galvanisée DIN 933

Vis hexagonale M6x16 Zn DIN 933 8.8 Code article : 2184487

Vis hexagonale galvanisée conforme à la norme DIN 933

  • Filetage - M: M6
  • Composition du matériau: Acier grade 8.8
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également recherché Vis hexa or boulon.

Choisir les options

Filetage - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
Longueur de filetage - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
Conditionnement
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 150 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
20,85 EUR
0,14 EUR
/
1 Pièce(s)