NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Tige d'ancrage HAS-U

Tige d'ancrage HAS-U 5.8 M12x260 #2223867

Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides en capsule et à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, classe 5.8, zingué, Acier au carbone 5.8 GAC, Acier au carbone, classe 8.8, zingué, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
  • Diamètre de la mèche: 14 mm
  • Longueur de filetage utilisable: 237 mm

Choisir les options

Composition du matériau
  • Acier Inoxydable, A4
  • Acier au Carbone 5.8 HDG
  • Acier au Carbone 8.8 HDG
  • Acier au carbone 5.8
  • Acier au carbone 8.8
Taille de la cheville
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Diamètre de la mèche
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Longueur de la cheville
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Configuration de la tête
  • Tête hexagonale
Conditionnement
  • 2 pce(s)
  • 4 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 30 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
221,80 EUR
11,09 EUR
/
1 Pièce(s)