Tige d'ancrage HAS-U
Tige d'ancrage HAS-U A4 M16x260 #2223921

Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides en capsule et à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone 5.8, Acier au carbone 5.8 GAC, Acier au carbone 8.8, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
- Diamètre de la mèche: 18 mm
- Longueur de filetage utilisable: 232 mm
Choisir les options
Composition du matériau
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au Carbone 5.8 HDG
- Acier au Carbone 8.8 HDG
- Acier au carbone 5.8
- Acier au carbone 8.8
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Diamètre de la mèche
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
Longueur de la cheville
- 75 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 420 mm
- 450 mm
- 460 mm
- 480 mm
- 500 mm
- 510 mm
Configuration de la tête
- Tête hexagonale
Conditionnement
- 2 pce(s)
- 4 pce(s)
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
- 30 pce(s)
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
337,90 EUR
33,79 EUR
/
1 Pièce(s)