Nouveau
Scie cloche MultiCut
Scie cloche bimétal 43mm-1 11/16" MultiC #2261158
Scie cloche bimétal Premium pour couper le bois, le métal et les cloisons sèches
- Matériau support: Divers matériaux, Métal, Bois, Plastique, Cloison sèche
- Fonction: Forage
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
premium
Les clients ont également recherché scie cloche or trépan.
Choisir une option
Diamètre
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Longueur utile
- 44 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
30,50 EUR
30,50 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Divers matériaux, Métal, Bois, Plastique, Cloison sèche
Fonction
Forage
Extrémité de connexion
Jarret lisse
Diamètre
43 mm
Catégorie de produit
Premium
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception et performances optimisées : ces scies cloches durent plus longtemps et découpent plus profondément
- Fentes repensées – meilleure visibilité lors de la découpe et enlèvement facile des déchets de matériaux
- Polyvalence – découpe de trous dans la plupart des matériaux de construction courants avec la même scie cloche
- Mèche de centrage dédiée disponible – en acier rapide haute longévité (HSS-G) pour un centrage facile et un guidage en douceur dans votre pièce
Applications
- Découpe de trous pour les installations électriques ou de plomberie dans les cloisons sèches, le bois, le plastique, l'acier et l'aluminium
- Découpe de trous dans les cloisons sèches pour têtes de sprinkler
- Découpe de trous pour passages de câbles/tuyauteries
- Découpe de trous pour les prises de courant et les dispositifs électriques
- Remarque : les scies cloches doivent toujours être utilisées avec un mandrin et une mèche de centrage compatibles