Nouveau
Coupelle de fixation pour caillebotis étroits X-FCM-R NG (acier inoxydable)
Coupelle caillebotis X-FCM-R NG 38/43 #2279759
Coupelle de fixation en acier inoxydable pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites dans des environnements hautement corrosifs à l'aide de goujons filetés
- Application: Caillebotis
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
ultimate
Les clients ont également recherché coupelle caillebotis, rondelle caillebotis or fixation caillebotis.
Choisir les options
Hauteur de caillebotis
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 13 - 22 mm
Protection contre la corrosion
- Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
746,00 EUR
7,46 EUR
/
1 Pièce(s)