NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Clous bois GX-WF (profilés HDG)

Clou gaz GX-WF 75x2,8 RD 34 HDG Code article : 2281804

Clous en assemblage (galvanisés à chaud) pour la fixation du bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF

  • Matériaux support: Bois
  • Protection contre la corrosion: Galvanisation à chaud
  • Conditions environnementales: Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires
premium

Les clients ont également recherché clou bois, clous charpente, pointe bois, pointes or fixation bois.

Choisir les options

Longueur du clou
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 63 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Conditionnement
  • 2000 pce(s)

    48,10 EUR /1000 Pièce(s)
  • 3000 pce(s)

    44,60 EUR /1000 Pièce(s)
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
3000
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
133,80 EUR
0,04 EUR
/
1 Pièce(s)