Matrices NF 6 tonnes pour le cuivre
Inserts de sertissage NCR 6T NF CU 120 #2296019
Matrices NF 6 tonnes pour cosses en cuivre et connecteurs jusqu’à 300 mm²
Les clients ont également recherché matrice pince a sertir, matrice sertissage, matrice cable cuivre or matrice attache en C.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
105,00 EUR
105,00 EUR / 1 Pièce(s)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Matrices de sertissage tubulaires 6 tonnes pour le cuivre
- Adapté aux cosses de compression de câble en cuivre NFC 20-130
- Convient au sertissage d'attaches en C
- Marquage clair pour la taille de conducteur
- Taille du conducteur en relief à l’intérieur de la matrice
Applications
- Sertissage de cosses de compression de câble en cuivre jusqu’à 300 mm²
- Sertissage d'attaches en C jusqu'à 70 mm²
- Attention : ces valeurs dépendent du système de câbles. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur de câble