Nouveau Spécial
Matrices NF 6 tonnes pour l’aluminium
Inserts de sertissage NCR 6T NF AL 300 #2296067
Matrices NF 6 tonnes pour cosses en aluminium et connecteurs jusqu’à 300 mm²
Les clients ont également recherché matrice pince a sertir, matrice sertissage, matrice cable alu or sertissage manchon.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
101,00 EUR
101,00 EUR / 1 Pièce(s)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Matrices de sertissage tubulaires 6 tonnes pour l’aluminium
- Convient aux cosses de compression de câble en cuivre/aluminium
- Adapté au sertissage de manchons de lignes basse tension isolées, situées au-dessus de la tête
- Adapté au sertissage des manchons de lignes aériennes souterraines à basse tension
- Marquage clair pour la taille de conducteur
Applications
- Sertissage de cosses de compression de câble en aluminium et de manchons jusqu’à 300 mm²
- Sertissage de cosses et de manchons de lignes basse tension isolées, situées au-dessus de la tête, jusqu'à 150 mm²
- Sertissage de cosses et de manchons de lignes aériennes souterraines à basse tension jusqu'à 150 mm²
- Attention : ces valeurs dépendent du système de câbles. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur de câble.