Nouveau
Barrière coupe-feu pour cavités CP 674 V (façades ventilées)
Barrière de cavité CP 674V 150-25 #2312927
Barrière coupe-feu intumescente, préformée pour les cavités des façades ventilées
- Longueur: 1000 mm
- Application: Façade ventilée
- Mouvement: Non
ultimate
Les clients ont également recherché barrière cavité, calfeutrement cavité or coupe-feu façade ventilée.
Choisir les options
Largeur
- 150 mm
- 400 mm
Conditionnement
- 12 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
1 452,00 EUR
72,60 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Longueur
1000 mm
Application
Façade ventilée
Mouvement
Non 1
Plage des températures de stockage et de transport
-10 - 40 °C
Catégorie de produit
Ultimate
Équivalent CO2 (KG)
58.48 kgCO2 2
- selon HTC 1250
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
pdf Product Guide_CP 674_2021_en, anglais [ 1.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation plus simple et plus rapide – les barrières pour cavités arrivent sur site prêtes à être fixées à l'aide des supports en acier inoxydable inclus
- Résistance au feu testée selon l'ASFP (Association for Specialist Fire Protection) TGD 19
- Gamme étendue – barrières et supports disponibles pour les largeurs de cavité les plus courantes
- Aide à la conception disponible – contactez votre spécialiste local d'enveloppe du bâtiment Hilti pour obtenir des conseils sur les détails complexes de la protection passive contre l'incendie
Applications
- Calfeutrement des cavités de l'enveloppe du bâtiment pour mieux prévenir la propagation du feu par la façade
- Protection coupe-feu des façades ventilées avec écran pare-pluie avec des espaces jusqu'à 25 mm
- Jusqu'à 60 minutes d'intégrité au feu et 30 minutes d'isolation selon TGD19
- Jusqu'à 90 minutes d'intégrité au feu et 60 minutes d'isolation selon BS476-20

