NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

Mèche étagée de perçage à percussion

Mèche étagée 6-30 /2 impact-ready Code article : 2314796

Mèche étagée de perçage à percussion avec tige hexagonale et technologie de revêtement avancée pour le forage de trous à une vitesse maximale dans le métal à l’aide d’une perceuse-visseuse à choc ou d’une perceuse-visseuse.

  • Extrémité de connexion: 1/4 hexagonal
  • Matériau support: Acier inoxydable, Acier, Fonte, Métal non-ferreux
  • Application: Forage dans acier et tôle, Forage dans l'Acier Inoxydable et l'Acier Allié
ultimate

Choisir les options

Diamètres
  • 4 - 12 mm
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 30 mm
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
178,00 EUR
178,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Extrémité de connexion
1/4 hexagonal
Matériau support
Acier inoxydable, Acier, Fonte, Métal non-ferreux
Application
Forage dans acier et tôle, Forage dans l'Acier Inoxydable et l'Acier Allié
Diamètres
6 - 30 mm
Nombre d’étapes
13
Profondeur d’application
4 mm
Forme de l'extrémité
Tête de la mèche avec angle 132°
Catégorie de produit
Ultimate

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Coupes plus rapides et plus régulières – deux arêtes de coupe vous permettent de gagner du temps à chaque trou et de créer facilement des ouvertures parfaitement rondes
  • Plus grande longévité – découpez jusqu’à 5 fois plus de trous avec une perceuse-visseuse universelle grâce au noyau HSS solide à revêtement très robuste, résistant à la chaleur
  • Pas de pré-poinçonnage nécessaire – extrémité à point de séparation à auto-centrage pour une pénétration plus rapide et plus précise dans les métaux
  • Pas de refroidissement nécessaire – le revêtement lisse et résistant à la chaleur en nitrure d’aluminium titanique (TiAlN) protège mieux les mèches lors du perçage des métaux les plus durs
  • Des résultats plus uniformes – la rainure en spirale élimine les copeaux plus efficacement et avec moins de vibrations que des mèches étagées de perçage à percussion standard

Applications

  • Création ou agrandissement de trous dans divers métaux, tôles d’acier ou plastiques à l’aide d’une perceuse-visseuse à choc
  • Performances optimales en appliquant la vitesse adaptée
  • Mèches étagées compatibles avec les outils SID et SF. Cependant, les applications sur acier inoxydable ne sont possibles qu'avec les outils SF
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel