Couronne de forage rapide SP-H
Couronne BL 225/450 SP-H speed #2337702
Couronne de forage Premium pour un carottage plus rapide et plus en douceur dans pratiquement tous les types de béton - pour les appareils ≥ 2,5 kW
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
premium
Choisir les options
Diamètre
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Longueur utile
- 320 mm
- 430 mm
- 450 mm
Extrémité de connexion
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 pouce)
- Sans emmanchement
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
619,00 EUR
619,00 EUR
/
1 Pièce(s)









