Lame de scie murale Equidist SPX LCS (60H : compatible avec Hilti et Husqvarna®)
Disque scie murale DS-BT 600x4.8/60H LCS Code article : 2351590
Lame de scie murale haut de gamme (5 à 10 kW) pour une vitesse de coupe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé (mandrin 60H adapté aux scies murales Hilti et Husqvarna®)
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Type de segment: Equidist
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
ultimate
Choisir les options
Diamètre
- 600 mm
- 650 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
1 419,00 EUR
1 419,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Béton, Béton (armé)
Type de segment
Equidist
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Diamètre
600 mm
Alésage
60 mm
Largeur du segment
4.8 mm
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- Une spécification pour tous les types de béton
- Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
- Lame robuste en acier trempé coupé au laser pour une coupe droite et régulière
- Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame
Applications
- Découpe de béton armé
- Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
- Travaux de correction / réparation sur les façades, cloisons et murs