Nouveau
X-Ring SPX-H
X-Ring+ 72 SPX-H #2373713
X-Ring pour forage avec outils de haute puissance (>2,5 kW) dans tous types de béton
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
ultimate
Les clients ont également recherché X-ring haut de gamme, X-change module, béton or carottage.
Choisir les options
Diamètre
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
120,00 EUR
120,00 EUR
/
1 Pièce(s)








