Nouveau
Cheville chimique HIT-CT 100
Mortier injection HIT-CT100 330/2 #2400904
Résine d'injection à homologation environnementale pour des fixations haute performance dans le béton, formulée pour répondre aux exigences sanitaires et de sécurité environnementale
- Logiciel PROFIS: Oui
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Équivalent CO2 (KG): 1.11 kgCO2
Les clients ont également recherché scellement chimique, mortier injection, résine respect environnement, HIT-CT or CT100.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
68,10 EUR
68,10 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Logiciel PROFIS
Oui
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Équivalent CO2 (KG)
1.11 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Optimisé pour la sécurité environnementale – notre mortier à prise rapide est conçu pour répondre à des critères élevés en matière de santé et sécurité, afin d'offrir de meilleures performances pour l’utilisateur et l’environnement
- Haute performance – ce mortier hautement résistant et à durcissement rapide peut être utilisé dans le béton fissuré et non fissuré nécessitant une homologation
- Gestion facile des déchets - ne porte aucun pictogramme de danger de sorte que les cartouches de poudre entièrement vidées peuvent être jetées dans les bacs de déchets non dangereux (déchets ménagers), évitant les coûts de traitement des déchets spéciaux sur les chantiers
- Conforme aux normes environnementales – évaluée par plusieurs bases de données environnementales, notamment BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC et Nordic Swan.
- Productivité accrue – dans le cadre du système Hilti SafeSet, aucun nettoyage de trous supplémentaire n'est nécessaire lors du forage avec les mèches creuses TE-CD ou TE-YD en combinaison avec les aspirateurs Hilti
Applications
- Fixation de structures en acier non structurel (p. ex. rayonnages, équipements lourds, garde-corps, murs anti-bruit) dans le béton
- Ancrage de connexions structurelles acier-béton (p. ex. poteau ou poutre en acier ancré(e) dans le béton)
- Fixation d'armatures rapportées dans le béton