Couronne de forage rapide SPX-A
Couronne B 47/320 SPX-A speed Code article : 2411281
Couronne de forage Ultimate pour forage par carottage manuel et sur colonne dans pratiquement tous les types de béton et de maçonnerie – couronne de forage pour carotteuses sans fil
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie
- Mode de forage: A main et sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
ultimate
Choisir les options
Diamètre
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Longueur utile
- 320 mm
Extrémité de connexion
- BI (Hilti)
- Sans emmanchement
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
272,00 EUR
272,00 EUR
/
1 Pièce(s)








