Nouveau
Lame de coupe affleurante X-Cut pour fers d'armature
Lame scie circ. NRC Xcut 110/4.3" A (5) #2411319

Lame de coupe affleurante avec extrémités en cermet pour la découpe froide et avec peu d'étincelles de fers d'armature et de tiges filetées avec l'outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22
- Caractéristiques de la lame: Précision fine métal , Coupe à froid , Spécial pour sans fil, Longue durée de vie
- Diamètre de la lame: 110 mm
- Nombre de dents: 24
ultimate
Les clients ont également recherché lame coupe fer beton, lame coupe fer armature, lame xcut, lame NCR or NRC XCUT.
Choisir une option
Diamètre de la lame
- 110 mm
Nombre de dents
- 24
Conditionnement
- 1 pce(s)
68,60 EUR/ 1 Pièce(s) - 5 pce(s)
54,90 EUR/ 1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
5
Prix net HT
274,50 EUR
54,90 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristiques de la lame
Précision fine métal , Coupe à froid , Spécial pour sans fil, Longue durée de vie
Diamètre de la lame
110 mm
Nombre de dents
24
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Coupes avec peu d'étincelles – les lames à pointe en cermet coupent à froid et avec moins d'étincelles, de piquage, d'adhérence et d'accumulation de chaleur, ce qui contribue à réduire les risques d'incendie
- Coupes sans bavures – les pointes en cermet génèrent moins de bruit et de vibrations pour permettre des coupes plus silencieuses et lisses avec une finition sans bavure
- Optimisée pour l'outil de coupe pour fers d'armature NRC 6-22 – l'arbre unique permet une transmission optimale du couple entre l’outil et la lame pour de meilleures performances
- Plus de dents, moins de saignées – les lames X-Cut aident à couper plus longtemps, plus sûrement et plus rapidement grâce à une coupe ultrafine qui réduit les forces de découpe et à des dents supplémentaires qui augmentent la vitesse de coupe
Applications
- Coupes affleurantes jusqu'à 5/32" de la surface
- Coupes à ras jusqu'à 3,5 mm de la surface
- Détourage de fers d'armature installés a posteriori jusqu'à #8
- Détourage de fers d'armature installés a posteriori jusqu'à M25
- Découpe en série de tiges filetées jusqu'à #8 (acier et acier inoxydable)