Nouveau
Pompe à vide sans fil DD VP WCS-22
Code article : 2424691
Pompe à vide sur batterie pour collecter les eaux usées des bagues de collecteur d'eau lors du carottage au diamant (sur la plateforme de batteries Nuron)
- Puissance nominale: 30 W
- Longueur du tuyau: 5000 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 1.2 kg
Les clients ont également recherché Système de gestion de l'eau , DD-WMS, Pompe or Pompe Système de gestion de l'eau.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
349,00 EUR
349,00 EUR
/
1 Pièce(s)








