Nuron
Système d'implantation IA PLT 400-22 (2”)
Outil d’implantation PLT 400-2 #2460813
Outil d'implantation robuste avec vérification automatique sur site et suivi assisté par IA, pour une implantation en solo plus rapide et plus précise (batterie Nuron)
- Indice de protection IP: IP 55 (EN 60529)
- Système sur batterie: Nuron
- Temps de charge: 0.25 h
Les clients ont également recherché PLT , Station d'implentation or PLT 400.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
23 069,00 EUR
23 069,00 EUR
/
1 Pièce(s)