Cheville HIS-N avec douille taraudée
Douille taraudée int. HIS-RN M12x125 A4 #258026

Cheville à filetage intérieur pour utilisation avec des capsules adhésives HVU2 et des mortiers hybrides/époxy injectables pour fixations dans le béton.
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4
- Diamètre de la mèche: 22 mm
- Logiciel PROFIS: Oui
Choisir les options
Composition du matériau
- Acier, A4 (SS316)
- Acier, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Diamètre de la mèche
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 32 mm
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 205 mm
Configuration de la tête
- Filetage interne
Conditionnement
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
183,95 EUR
36,79 EUR
/
1 Pièce(s)



