Cheville à verrouillage de forme HDA-P
Cheville chambrage HDA-P M20x250/100 Code article : 339266
Cheville de chambrage pré-installée haute performance pour charges dynamiques (zinguée)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Sismique, Sismique
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité or sismique.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
- M20
Profondeur d'implantation standard
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Conditionnement
- 2 pce(s)
- 4 pce(s)
- 8 pce(s)
- 12 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net HT
1 021,56 EUR
255,39 EUR
/
1 Pièce(s)








