Mèche à butée TE-Y-HDA-B
Mèche à butée TE-Y-HDA-B 37x250 Code article : 339270

Mèche à butée – nécessaire à l'installation des chevilles à verrouillage de forme HDA
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Fonction: Perçage à percussion, Forage
- Matériau support: Béton
Les clients ont également recherché mèche, Mèche à butée, HDA, cheville or verrouillage de forme.
Choisir les options
Diamètre de la mèche
- 20 mm
- 22 mm
- 30 mm
- 37 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
879,00 EUR
879,00 EUR
/
1 Pièce(s)



