Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé, DIN 934
Ecrou hexagonal M27 zingué #362307

Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé conforme à DIN 934
- Filetage - M: M27
- Composition du matériau: Acier grade 8
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché ecrou or supportage.
Choisir une option
Filetage - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
Conditionnement
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
- 25 pce(s)
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net HT
431,00 EUR
4,31 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Filetage - M
M27
Composition du matériau
Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Taille de la clé - W
41 mm
Hauteur - H
22 mm
Poids
150 g
Plage de charges
Charge moyenne
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Disponible dans des tailles de filetage différentes
- Diamètres clés également disponibles en grande quantité pour faciliter la gestion des stocks
Applications
- Raccordements divers aux éléments filetés
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs


