Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé, DIN 934
Écrou hexagonal de classe 8 galvanisé conforme à DIN 934
- Composition du matériau: Acier grade 8
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges: Charge moyenne
Les clients ont également recherché ecrou or supportage.
Choisir une option
Filetage - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
Conditionnement
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
- 25 pce(s)
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net HT
129,75 EUR
5,19 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques

Composition du matériau
Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Charge moyenne
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Disponible dans des tailles de filetage différentes
- Diamètres clés également disponibles en grande quantité pour faciliter la gestion des stocks
Applications
- Raccordements divers aux éléments filetés
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.




