Nuron
Batterie Nuron B 22-55
Kit PROM - 2xB22 55 + C4 Code article : 3963780
Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie: 2.6 Ah
- Poids: 0.55 kg
- Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 48 mm
Les clients ont également recherché batterie, Accu, pile 22V, B 22 or B22-55.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
399,00 EUR
399,00 EUR
/
1 Pièce(s)




