Nuron
Batterie Nuron B 22-85
Kit PROM - 2xB22 85 + C4 #3963781
Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie: 4.0 Ah
- Poids: 0.76 kg
- Dimensions (LxlxH): 155 x 87 x 53 mm
Les clients ont également recherché batterie, Accu, pile 22V, B 22 or B22-85.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
499,00 EUR
499,00 EUR
/
1 Pièce(s)





