Nuron
Batterie Nuron B 22-110
Kit PROM - PACK 4 BATTERIES PANACHE Code article : 3964083
Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
- Capacité de la batterie: 5.2 Ah
- Poids: 0.91 kg
- Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 67 mm
Les clients ont également recherché batterie, Accu, pile 22V, B 22 or B22-110.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
799,00 EUR
799,00 EUR
/
1 Pièce(s)




