Tige filetée HAS
Tige d'ancrage HAS 8.8 M24x1000 #407501

Tige filetée (mètre) pour les chevilles époxy/hybrides à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone 5.8, Acier au carbone 5.8 GAC, Acier au carbone 8.8, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
- Logiciel PROFIS: Oui
- Application: Platine
Choisir les options
Composition du matériau
- Acier Inoxydable, A4
- Acier au Carbone 8.8 HDG
- Acier au carbone 8.8
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Longueur de la cheville
- 1000 mm
- 3000 mm
Configuration de la tête
- Tête plate
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
- 15 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
135,95 EUR
27,19 EUR
/
1 Pièce(s)



