Vis métalliques autoperceuses S-MD 23 Z
Vis autoperceuse S-MD23Z 6,3x50 #413433

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 15 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, HTU (rail coulé)
premium
Les clients ont également recherché vis métal, metal, fixation du plateau, bardage or vis.
Choisir les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 2.6 - 7 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 2.6 - 38 mm
Longueur
- 19 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 50 mm
Conditionnement
- 250 pce(s)
- 500 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net HT
93,75 EUR
0,38 EUR
/
1 Pièce(s)



