Nouveau
Sac à poussière VC 2L-22 PK (5) tissu
Code article : 2489342

Sacs de pré-filtrage et de récupération de la poussière en tissu molletonné pour les applications sèches, recommandés pour le bois
- Pour utilisation avec: n/a
- Type de sac: Sec
- Matériau du sac: Tissu
Les clients ont également recherché Applications sèches et humides, Sac pour eau et poussières, Sac universel or Poussières de forage, découpe, ponçage, rainurage, meulage et carottage.
Choisir les options
Conditionnement
- 5 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
55,50 EUR
11,10 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Efficacité du sac
99.90 %
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet la vidange pratiquement sans poussière
- Permet de prolonger la durée de vie du filtre de l'aspirateur
Applications
- Sacs en tissu molletonné, recommandés pour les applications bois
- Non recommandés pour les applications bétons, utilisez plutôt des sacs à poussière en plastique
- Filtre pour applications poussières uniquement
- Conseil de manipulation : pour éviter de le déchirer, retirez-le délicatement du bac et soulevez-le à l’aide de vos deux mains