Kit Perche BX3 (Poig +Rall 1m +Coque)
Code article : 3541521
Compatible avec tous les outils électriques sans fil 12V Hilti
- À utiliser avec (outils): BX 3-IF, BX 3-ME-A22
Les clients ont également recherché perche, echelle, extension, rallonge or BX3.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
387,00 EUR
387,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
À utiliser avec (outils)
BX 3-IF, BX 3-ME-A22
Documents
pdf Mode d'emploi X-PT B3, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Méthode rapide et polyvalente de fixation répétitive aux plafonds
- Sans échafaudage ni échelle
- Peut être utilisé jusqu'à 4,5 m de hauteur
Applications
- Fixation d'éléments de plomberie ou d'électricité au plafond

