Livraison offerte à partir de 300 € d'achatCette offre s'appliquera automatiquement au moment du paiement.Commander maintenant

Accessoires de brossage et de guidage pour scellement chimique par injection

Les clients ont également recherché scellement chimiqueNettoyageKitHit or Scellement.

Choisir une option

Diamètre du trou de forage
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 47 mm
  • 55 mm
Longueur
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 15,10 EUR

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Accessoires robustes faciles à utiliser pour simplifier la pose de chevilles
  • Aide à poser correctement les ancrages pour béton

Applications

  • Brossage de trous forés de divers diamètres et profondeurs d'implantation
  • Élimination des poussières sur la surface du trou

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.