NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Tige d’ancrage conique haute performance destinée à l'utilisation avec des capsules chimiques HVU-TZ pour la fixation dans le béton

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4, Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisir les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, grade 8.8, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diamètre de la mèche
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Longueur de la cheville
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 173 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Conditionnement
  • 4 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 177,45 EUR