NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Spécial

Tige d'ancrage HAS-E-F-8.8

Tige d'ancrage HAS-E-F-8.8 M27x240/60 #333164

Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimiques (acier au carbone 8.8 galvanisé à chaud)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
  • Diamètre de la mèche: 30 mm
  • Logiciel PROFIS: Oui

Les clients ont également recherché Tige, filetée, capsule, scellement chimique or fixation.

Choisir les options

Composition du matériau
  • Acier, résistance grade 8.8, galvanisé à chaud (min. 43 µm)
Taille de la cheville
  • M27
Diamètre de la mèche
  • 30 mm
Longueur de la cheville
  • 340 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Conditionnement
  • 4 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter