Nouveau
Plaque à goujon fileté magnétique X-TH-FE
Support de collier de serrage métallique avec goujon fileté pré-installé pour fixations mécaniques/électriques de charges légères aux plafonds, à l'aide de clous en bande et guides de fixation X-FG FE
- Application: Raccords de tuyauterie
- Matériau: Acier au carbone
- Matériaux support: Béton, Acier
Les clients ont également recherché Goujon fileté or Goujon.
Choisir les options
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 101,00 EUR
Données techniques
Application
Raccords de tuyauterie
Matériau
Acier au carbone
Matériaux support
Béton, Acier
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installations plus rapides – est fourni avec un goujon fileté préinstallé et s'associe à notre nez de cloueur magnétique BX pour des installations plus rapides, sans perçage et pratiquement sans poussière
- Manipulation simplifiée – s'adapte à notre nez de cloueur BX à fixation magnétique pour faciliter les fixations à une main et au-dessus de la tête
- Installations sûres et fiables – conçu pour un taux de réussite élevé et une réduction de l'effritement du béton
- Plus durable – fabriquée avec moins d’acier et sans turbine en plastique, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO2 par rapport à la génération précédente
Applications
- Fixation de charges légères aux plafonds - pose de systèmes de tuyauterie au plafond
- L’espacement type entre les éléments de fixation est compris entre 50 et 100 cm – les exigences de charge doivent être prises en compte
- L’espacement type entre les éléments de fixation est compris entre 20 et 30 pouces – les exigences de charge doivent être prises en compte
- Classé au feu conformément à DIN 4102
- Compatible avec le nez magnétique X-FG FE
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.