NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Cheville pour collier de serrage ECT

Cheville pour collier de serrage (haut) pour la fixation des câbles de grands diamètres

  • Composition du matériau: PA 6.6
  • Finition de surface: n/a
  • Résistance aux températures: 10 - 65 °C

Choisir les options

Diamètre - D
  • 7.6 mm
  • 10.3 mm
Longueur
  • 36 mm
  • 42 mm
Largeur - B
  • 13 mm
  • 15 mm
Charge maximale - F
  • 90 N
  • 170 N
Conditionnement
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 7,94 EUR

Données techniques

Composition du matériau
PA 6.6
Finition de surface
n/a
Résistance aux températures
10 - 65 °C
Température d'installation - min.
10 °C
Pour utilisation avec
Attaches de câble max. de 9 mm
Informations supplémentaires sur le produit
Conditions idéales à 22°C et 50 % d'humidité relative

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour être plus rapide et plus facile à installer
  • Polyvalent – convient pour une utilisation avec une large gamme de matériaux incluant le béton, la brique et le bois
  • Pratiquement exempt d'halogène et de silicone
  • Conforme à la directive RoHS

Applications

  • Fixation de câbles, tubes et tuyaux flexibles aux murs à l'aide de colliers de serrage
  • Fixation de câbles, tubes et tuyaux flexibles aux plafonds à l'aide de colliers de serrage

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel