Fermeture exceptionnelleCertains Hilti Stores seront fermés exceptionnellement le 21 novembre.Consulter la liste
Nouveau

Rondelle trapézoïdale S-SWTR

Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance

  • Longueur: 45 mm
  • Composition du matériau: Aluminium
  • Épaisseur max de la rondelle: 2 mm

Les clients ont également recherché CavalierCouverture métalliqueBac sec or Onde trapézoïdale.

Choisir une option

Conditionnement
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 108,00 EUR

Données techniques

Longueur
45 mm
Composition du matériau
Aluminium
Épaisseur max de la rondelle
2 mm
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Augmente la puissance de fixation tout en protégeant les profilés de toit
  • Forme profilée – aide à réduire le risque de corrosion en repoussant la saleté et l'humidité
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Universelle – compatible avec les rondelles 16 mm et 19 mm
  • Forme améliorée pour une rigidité supérieure

Applications

  • Fixation de panneaux sandwich et de panneaux métalliques sur les toits

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.